No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-411

Electroválvulas miniatura serie 411 de ASCO™

Descripción del producto

La línea ASCO serie 411 de electroválvulas miniatura ofrece hasta el doble de ciclos de rendimiento confiable y repetible en comparación con la competencia cuando se utiliza en dispositivos médicos, productos analíticos e instrumentos. También ofrecen de 12 % a 15 % menos peso, además de un mejor rendimiento por la misma energía; esencial en los dispositivos portátiles operados a batería. Diseñadas para uso con aire y gases neutros, las válvulas de la serie 411 proporcionan caudales altos, diferencial de presión de funcionamiento máximo mejorado (MOPD) y cumplimiento con RoHS. Las aplicaciones típicas incluyen terapia respiratoria, monitoreo del paciente, terapia de compresión (DVT) y abastecimiento de farmacia por medio de robot.

Accionamiento de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gases neutros, oxígeno
Tubería/orificio
10-32"; M5
Tipo de puerto
UNF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 universal
Caudal
Menor de 0,05 VC, Menor de 0,04 kv
Tensión
6 CC, 12 CC, 24 CC | 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno funcionamiento
Interior, corrosivo
Normas/regulaciones
IP40

Características

  • Probadas en cientos de millones de ciclos
  • Los materiales de construcción resistentes a la corrosión ofrecen durabilidad y larga vida útil
  • El montaje en el manifold permite un fácil ensamble

Documentos y dibujos