No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-096

Válvula de servicio general miniatura ASCO™ serie 096

Descripción del producto

La línea ASCO Serie 096 de electroválvulas miniatura de mando directo es altamente personalizable y adecuada para una amplia gama de aplicaciones del OEM donde es vital el peso ligero, larga duración y "gran caudal". Diseñada para uso con gases neutros y aire, las válvulas Serie 096 proporcionan clasificaciones de caudal alto y cumplen con RoHS. Las aplicaciones regulares incluyen las superficies de apoyo al paciente como las camas de hospital. Con la característica de espiga y retención, las válvulas de servicio general serie 096 pueden estar en el distribuidor para operar varias cámaras de aire de respaldo, todo al mismo tiempo que mantienen el consumo de energía en el valor mínimo.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubo/orificio
1/4-28"
Tipo de orificio
UNF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
0,38 Cv, 11,4 kv
Tensión
12 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
0 bar (0 psi) a 0,34 bar (5 psi)
Entorno operativo
Interior, corrosivo
Normas/regulaciones
IP40

Características

  • Electroválvula de mando directo para uso con aire y gases neutros
  • Construcción de montaje en manifold que se adapta a una amplia variedad de aplicación de gas
  • Duración de servicio excepcionalmente larga que garantiza una máxima fiabilidad
  • El diseño de caudal alto es ideal para las cámaras de aire terapéuticas de rápido inflado/desinflado en aplicaciones de superficie de soporte

Documentos y dibujos