El sistema de control de actuador ASCO serie ACS es una solución de ingeniería que mejora la fiabilidad y/o seguridad de su instalación y disminuye el tiempo de diseño. La serie ACS está diseñada como un kit modular que puede incluir una amplia variedad de accesorios, equipo de filtraje y válvulas ASCO. Los componentes se montan sobre una placa estable de acero inoxidable y resistente a las vibraciones. El sistema está prediseñado por expertos técnicos de ASCO para ahorrar tiempo de desarrollo a los fabricantes de equipo original. Está fabricado para cumplir con el máximo caudal, presiones y temperaturas de su aplicación. ASCO serie ACS asegura una configuración rápida sin riesgo de una instalación incorrecta, además de fácil mantenimiento debido a la proximidad de los componentes y al amplio rango de opciones de montaje.