No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-PG

Tenazas Numatics™ Series PG

Descripción del producto

La serie PG de Numatics es una línea de tenazas de bajo perfil con movimiento verdaderamente paralelo generado por un mecanismo de piñón accionado mediante un pistón de doble acción. Las pinzas de bronce de aluminio y el diseño con ranura en T evita la rotura y ofrece capacidades de peso superiores. Las tenazas son ideales para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.