No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-SPS

Deslizadores de potencia pequeños Numatics™ Serie SPS

Descripción del producto

Los deslizadores de potencia pequeños Numatics serie SPS son ideales para aplicaciones neumáticas en espacios reducidos. El material de ingeniería de los rodamientos está diseñado para una mayor rigidez con baja fricción para una vida prolongada. Los deslizadores de potencia son adecuados para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, elaboración de vinos, aplicaciones automotrices, de biocombustibles y embotellado.

Entorno operativo
Interiores

Características

  • El cuerpo anodizado de revestimiento endurecido está impregnado en PTFE por dentro y por fuera para una máxima duración
  • La carga útil del deslizador de aleación de bronce de aluminio se puede integrar a la parte superior del deslizador o placa de herramienta
  • Se pueden hacer ajustes finos para la extensión o retorno de la carrera a través de la placa de herramienta
  • Detección efecto Hall disponible para carrera de avance y carrera de retorno

Documentos y dibujos