No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SPRA

Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS™

Descripción del producto

Los actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS son la solución ideal para realizar movimientos lineales rápidos y potentes. Son muy flexibles, precisos y energéticamente eficientes, lo que mejora la sostenibilidad y el coste total de propiedad (TCO). El concepto modular de la serie SPRA permite una fácil conexión con su motor y sistema de control preferidos, lo que le ahorra tiempo y costos en el diseño y la programación. La serie SPRA cumple con la norma ISO 15552 y utiliza materiales de alta calidad, como un sistema de sellado IP54S, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad incluso en condiciones adversas.

Productos

Search
1-10 de 108 resultados para Products
:
648,51 €
667,17 €
685,87 €
704,55 €
741,91 €
779,28 €
821,97 €
840,63 €
859,33 €
878,00 €
Estándar
ISO 15552
Fuerza axial dinámica máxima
82 kN
Fuerza axial estática máxima
82 kN
Capacidad de carga dinámica
106 kN
Velocidad lineal máxima
1 m/seg
Aceleración máxima
12 m/s²
Ciclo de trabajo
Hasta 100 %
Tipo de tornillo
tornillo conductor, tornillo de bola o tornillo de rodillo
Carrera máxima
2000 mm
Eficiencia
hasta el 86 %
Grado de protección
IP54S

Características

  • Multiposicionamiento con alto nivel de precisión y repetibilidad
  • Disponible en tamaños 32, 40, 63 y 100
  • Alta versatilidad del producto con tres diferentes tecnologías de tornillo para cubrir un amplio rango de requisitos de aplicación
  • Flexibilidad en el montaje de cilindros - Cumple con la norma ISO 15552 y con un amplio rango de accesorios disponibles
  • Dimensione y personalice fácilmente su solución de actuador eléctrico con herramientas y configurador en línea interconectado

Documentos y dibujos