No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-H117

Válvulas Hydramotor ASCO™ serie H117

Descripción del producto

La válvula de la serie H117 de ASCO es una combinación del actuador Hydramotor y de la válvula de seguridad para corte de gas. Está diseñada para quemadores comerciales e industriales en aplicaciones como hornos, secadoras, deshidratadoras, quemadores de conversión y calentadores. El cuerpo de la válvula de hierro fundido tiene un asiento sintético blando y un cierre con retorno por resorte cierran la válvula firmemente en 1 segundo o menos cuando se interrumpe la energía.

Actuador de válvula
Motorizado
Materiales del cuerpo
Hierro fundido
Medios
Gas natural
Tubería/Orificio
2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
Brida, NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
Más de 14,0 Cv
Tensión
120 CA, 230 CA
Máx. presión operativa/diferencial
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, tipo 4, tipo 7, UL

Características

  • El actuador electrohidráulico de tipo empuje, autónomo y herméticamente sellado, consta de una unidad motor/bomba inmersa en aceite, que reduce el desgaste y proporciona una operación altamente fiable.
  • El diseño resistente y el amplio rango de temperatura ambiente (-40 °F a 150 °F) permiten el uso en entornos exigentes.
  • Alojamiento de uso general tipo 1 estándar, opcional tipo 4, alojamiento antideflagrante y hermético 7 para ubicaciones peligrosas.
  • La Serie H117 viene con conexiones finales con bridas de 2 pulgadas a 3 pulgadas NPT y 4 pulgadas, rango de caudal de Cv 17 a 168 y presiones de funcionamiento de 15 psi a 35 psi.
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar.
  • Interno de sobrecarrera en la junta de la válvula e interruptor de prueba de cierre eléctrico con enclavamiento opcionales.
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Con aprobación de UL y FM y certificación CSA.

Documentos y dibujos