No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-dpm

Manifold de presión diferencial modelo DPM de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Colector de 5 válvulas de montaje en bastidor o panel según ASME B31.1 o B31.3, que cumple con MSS SP-105 para presiones máximas de 414 barg (6000 psig), clase 2500

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP
Presión máx.
6000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Orificio
3/16"
Conexiones
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
disponibilidad
Presión máx.
Material del cuerpo
Orificio
Conexiones
disponibilidad
6000 psig
Acero inoxidable 316
3/16"
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-4B2-XP
Presión máx.
6000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Orificio
3/16"
Conexiones
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
disponibilidad
Presión máx.
Material del cuerpo
Orificio
Conexiones
disponibilidad
6000 psig
Acero inoxidable 316
3/16"
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-32-XP
Presión máx.
6000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Orificio
3/16"
Conexiones
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
disponibilidad
Presión máx.
Material del cuerpo
Orificio
Conexiones
disponibilidad
6000 psig
Acero inoxidable 316
3/16"
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AM
Presión máx.
6000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Orificio
3/16"
Conexiones
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
disponibilidad
Presión máx.
Material del cuerpo
Orificio
Conexiones
disponibilidad
6000 psig
Acero inoxidable 316
3/16"
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV
Presión máx.
6000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Orificio
3/16"
Conexiones
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
disponibilidad
Presión máx.
Material del cuerpo
Orificio
Conexiones
disponibilidad
6000 psig
Acero inoxidable 316
3/16"
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-SG
Presión máx.
6000 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Orificio
3/16"
Conexiones
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
disponibilidad
Presión máx.
Material del cuerpo
Orificio
Conexiones
disponibilidad
6000 psig
Acero inoxidable 316
3/16"
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet

Características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Dos válvulas de bloqueo, una válvula de compensación y dos válvulas de ventilación/prueba en una unidad compacta.
  • Ahorros en costos cuando se distribuyen las válvulas al eliminar varias piezas utilizadas en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente.
  • Los puertos de ventilación NPT roscados de ¼” permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • El soporte del tubo estándar se atornilla directamente al colector, lo que proporciona un soporte rígido para el transmisor. El instrumento se puede retirar fácilmente para servicio o reparación.

Documentos y dibujos