No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-282-s

Válvula de aislamiento ASCO™ serie 282

Descripción del producto

ASCO serie 282-S es una familia de válvulas de aislamiento de cabeza magnética de diafragma miniatura diseñada para controlar ácidos, bases y reactivos en instrumentos analíticos y médicos. Su consumo bajo de energía y sus tamaños de orificios más grandes hacen que estas válvulas sean ideales para aplicaciones de clasificación de caudal alto como diagnósticos in vitro, hematología, espectrometría y analizadores de agua.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos; Acero inoxidable
Medios
Líquidos/gases agresivos
Tamaño de tubería/puerto
1/8"; 1/4"; M5
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensión
12 CC; 24 CC - 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • La buena capacidad de drenaje automático y cavidad interna de volumen bajo minimizan la contaminación cruzada
  • Las bobinas eléctricas extraíbles y giratorias permiten una fácil instalación y un mantenimiento sin problemas
  • Restricción de caudal ajustable en el cuerpo de la válvula que permite un ajuste fácil de los índices de caudal de medios de 10 %; ? 100 %;
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para aplicaciones libres de plomo

Documentos y dibujos