No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V164

Microelectroválvulas ASCO™ series V164

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
0 °C a +90 °C
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • La velocidad del caudal es proporcional a la señal eléctrica de entrada.
  • La tabla al dorso muestra una curva de ejemplo de la tasa de caudal / señal eléctrica con una presión de entrada de 3 bar.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos