No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-CON-CB-With-Cable

Puentes de contacto con cable AVENTICS™ serie CON-CB

Descripción del producto

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto con cable que suman una conexión de varias patillas variable y flexible para válvulas individuales para las series forma CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Se puede conectar un máximo de 8 bobinas con un solo cable de conexión.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
60,73 €
84,34 €

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las series CD01-PA, 579/589
  • Conexión multipolo

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
:
10,40 €
13,92 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946016112
Industria
Industrial
Tipo de accesorio
Conector por enchufe redondo
Serie del producto
CON RD With Cable
Tipo de conector
Conectores redondos
disponibilidad
Same Day
Industria
Tipo de accesorio
Serie del producto
Tipo de conector
disponibilidad
Industrial
Conector por enchufe redondo
CON RD With Cable
Conectores redondos
Same Day
QuickShip
19,85 €
10,08 €
2,94 €

Documentos y dibujos