No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-412

Abrazadera de amarre AVENTICS™ serie 412

Descripción del producto

Las abrazaderas de amarre AVENTICS serie 412 tienen una capacidad de sujeción de hasta 22 000 lb·in para aplicaciones de alta resistencia. Disponibles en seis diámetros y con un ángulo completamente ajustable para una operación sencilla. La serie 412 genera su gran fuerza de sujeción a través de un mecanismo de enlace de palanca. El ángulo de apertura de la abrazadera se puede configurar con o sin presión, y permanece bloqueado en posición cerrada aun cuando se elimine la presión de aire.

Material del cuerpo
Aluminio
Material de brazo
Aluminio o acero
Medios
Aire, gas inerte
Tipo de puerto
Rosca G o NPT
Funcionamiento
Neumática, neumática con manipulación manual
Presión máx. de funcionamiento
30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Rango de temp. de funcionamiento
32° F a 122° F (0° C a 50° C)
Lubricación
Lubricado en fábrica para su vida útil. No requiere lubricación en línea.
Ángulo de apertura
0° a 135°
Tipo de sensor
NPN, PNP, con conectores M8 o M12

Características

  • Carcasa ligera y compacta
  • Ajuste preciso del ángulo de apertura
  • Diseño completamente cerrado para una larga vida útil en ambientes adversos
  • Rápida configuración y ajuste
  • Un tamaño se adapta a todos los sensores

Documentos y dibujos