No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SDN-C-RED

Módulos de redundancia de la fuente de alimentación SolaHD™ (RED)

Descripción del producto

Los módulos de redundancia de la fuente de alimentación (RED) respaldan el funcionamiento con una fuente de alimentación redundante mediante la monitorización continua del estado de dos fuentes de alimentación conectadas a una sola carga. Los módulos RED tienen certificación internacional, para entornos industriales exigentes y ubicaciones peligrosas. El diseño MOSFET de los módulos RED genera menos calor que los diseños tradicionales con base de diodos. Los LED de diagnóstico ayudan a equilibrar la carga entre las dos fuentes de alimentación. La combinación de estas funciones prolonga la vida útil tanto de las fuentes de alimentación como de los componentes ubicados en la misma caja. Estas unidades compactas funcionan con fuentes de alimentación SolaHD™ series SDN-D, SDN-C y SDN-P, además de la mayoría de las fuentes de alimentación con capacidad para funcionamiento en paralelo

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Hertz
50/60
Rango de voltaje de entrada
10,8-30,8 VCC (SELV)
Temperatura de funcionamiento
De –20 °C a +70 °C
Voltaje nominal de salida
12-28 VCC
Indicador del estado
Visual: (3) LED de dos colores
Montaje
DIN TS35/7.5 o TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Funcionamiento redundante de la fuente de alimentación con aislamiento real
  • El tamaño compacto ahorra espacio en el panel
  • Diagnósticos exhaustivos
  • El soporte para el equilibrio de carga prolonga la vida útil de la fuente de alimentación
  • Uso en ubicaciones peligrosas, con clasificación de temperatura T4
  • Funciona con una variedad de fuentes de alimentación

Documentos y dibujos