Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Válvula de solenoide proporcional

Las válvulas de solenoide proporcionales controlan cantidades variables de fluidos dependiendo de la señal de entrada eléctrica a la bobina y del tamaño necesario del conducto de caudal. Con control por piloto, directo o indirecto, las válvulas de solenoide proporcionales pueden manejar variaciones de presión y caudal altamente dinámicas. La gama de válvulas de solenoide proporcionales de ASCO se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones que requieren un desempeño exigente, como la tecnología de dispositivos médicos, las ciencias biológicas, la automatización de alimentos y bebidas y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvula de solenoide proporcional

Válvulas de solenoide proporcionales

1-18 de 18 resultados en Productos
: