Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Válvulas nucleares

La tecnología de válvulas es fundamental para la industria nuclear. Tal es así, que las plantas de energía nuclear de nueva generación las implementan para mantener los procesos esenciales y garantizar la seguridad. Los productos de válvulas nucleares deben ser resistentes y de larga duración para adaptarse a los entornos exigentes y la vida útil prolongada de la mayoría de las plantas. Las válvulas de solenoide, actuadores, sensores e interruptores nucleares de ASCO tienen un diseño para aplicaciones nuevas o reacondicionadas en zonas con y sin contención, lo que proporciona una confiabilidad excepcional, una vida útil prolongada y un rendimiento operativo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas nucleares

Válvulas nucleares

1-1 de 1 resultados en Productos
: