No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-K-series e01 trunnion mounted ball valve powered actuator

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The KTM Series E01 is a two and three-piece, bi-directional, cast body block and bleed valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Características

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
  • Design optimized for higher cycle downstream process applications
  • Adjustable stem packing gland eliminates need to disassemble valve or operator for fugitive emissions maintenance (specified by API 608)
  • Anti-Static device optional
  • ISO 5211 topworks for easy actuation
  • Double Block and Bleed with self-relieving center cavity and bidirectional seating
  • ASME B16.34 compliant design
  • PED compliant
  • ASME B16.10 long pattern Face to face, ASME B16.5 Flanges
  • Fire Tested API 607/ISO 10497 available with secondary metal seating
  • Fugitive Emission ISO 15848-1 Class BH C03 certified stem packing as standard
  • Blow out proof stem with position indicator
  • Metal backed RPTFE bearing applied in soft seated for lower operating torque
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificaciones

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Size range
Full Bore DN 50 to DN 600 (NPS 2 to NPS 24), Reduced Bore DN 80 to DN 500 (NPS 3 to NPS 20)
Pressure rating
ASME Class 150, 300, 600, 900 and 1500
Face to face
ASME B16.10 Long Pattern
Flange
ASME B16.5 Raised Face Standard, RTJ Available
Temperature
-29 °C to 150 °C (-20 °F to 303 °F) Standard, -196 °C to 500 °C (-320 °F to 932 °F) Optional configurations
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Emerson Powered Actuator