No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-sandlog

Roxar SandLog

Descripción del producto

El Roxar SandLog proporciona lecturas precisas de sondas de erosión/arena de varios elementos. Ofrece comunicaciones fuera de línea o en línea por cable, garantiza una información rápida y precisa sobre la tasa de erosión y proporciona una gestión efectiva de datos junto con el software Roxar Fieldwatch. Combinado con los sensores Roxar SAM y Permasense, proporciona la solución de gestión de arena más completa y una mayor seguridad de caudal.

Funciones
Lee las sondas de erosión/arena de varios elementos
Resolución
24 bits Sondas ER probadas con baja sensibilidad en nanómetros, dependiendo de la sonda y las condiciones
Configuraciones
Fuera de línea: datos al terminal en campo En línea: 4–20 mA (analógico) Fieldbus digital en línea (protocolo Roxar)
Intervalo de medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
Fieldbus CorrLog/4–20 mA: –40 °C – +70 °C (40 °F - 158 °F)
Terminal CorrLog: –40 °C – +60 °C (40 °F - 140 °F)
Capacidad de almacenamiento
1500 lecturas

Características

  • Junto con el detector acústico SAM y Permasense, probablemente es la solución de gestión de arena más completa que existe
  • La mejor resolución y sensibilidad de medición en su clase
  • Las sondas de elementos múltiples proporcionan una detección superior y más confiable de la arena en el caudal
  • La alta sensibilidad proporciona una respuesta rápida a los cambios en el contenido de la arena, lo que permite un ajuste eficiente según las tasas de producción máximas permitidas
  • Las mediciones de erosión proporcionan una buena indicación del peor de los casos de erosión en codos
  • Diseño resistente, desempeño comprobado en campo
  • Los datos continuos de arena/erosión contribuyen a las operaciones seguras, lo que minimiza los riesgos de fallas de integridad y erosión no controlada

Documentos y dibujos