No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-PLK

Herramienta de configuración, servicio y visualización ProLink III y ProcessViz para caudalímetros Micro Motion™ y Rosemount™

Descripción del producto

El software ProLink de Micro Motion es una aplicación de software intuitiva basada en Windows que le permite acceder fácilmente a toda la información que podría necesitar para configurar, evaluar y gestionar sus caudalímetros Micro Motion y Rosemount.

ProcessViz de Micro Motion es una solución de software independiente que toma los datos sin procesar del historiador del transmisor 5700, 4700, 1600 o 4200 Micro Motion de Emerson y los coloca en un formato gráfico fácil de usar que ofrece una instantánea del proceso de caudal. Este software es una herramienta de visualización de datos que elimina la necesidad de los técnicos de manipular datos, con lo que se ahorra tiempo.

Sistema operativo
ProLink: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o posterior). Nota: Windows XP (con Service Pack 3 o posterior) es compatible con la versión 4.3 o anterior de ProLink III. La versión para tableta de iOS y Android se encuentra disponible en las tiendas iOS y Google Play. La versión para tableta solo es compatible con el transmisor de E/S configurables 5700 con la opción de pantalla wifi.
ProcessViz: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o posterior).
Requisitos del hardware
ProLink:
• Procesador: Pentium 4 o superior (mínimo 1 GHz; se recomienda 2 GHz o más)
• RAM: 1 GB mínimo; se recomienda 2 GB o más
• Espacio del disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64)
• Unidad de CD-ROM: 4 o más rápida
ProcessViz:
•Procesador: Pentium 4 o superior (mínimo 1 GHz; se recomienda 2 GHz o más)
•RAM- 1 GB mínimo, se recomiendan 2 GB superiores
Espacio en disco 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64)
•Unidad de CD-ROM: 4 o más rápida
Requisitos gráficos
ProLink & ProcessViz: gráficos a color de 24 bits o superior, resolución mínima de 1024 x 768, se prefiere formato de pantalla ancha de 1280 x 800 o superior
Protocolos de comunicación
ProLink: protocolo (capa física), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Características

  • Acceso a una descripción clara y concisa de los datos usando una interfaz intuitiva
  • Visualice fácilmente los datos de calibración y configuración en un informe que se puede imprimir para referirse rápidamente a la configuración de un dispositivo
  • Destaque las oportunidades de control de procesos con una herramienta en línea de tendencias de variables del proceso
  • Mejore la conectividad gracias a la compatibilidad con HART, Modbus y Modbus/TCP
  • Diagnostique los medidores a distancia usando una conexión Modbus/TCP
  • Visualización simultánea de datos del proceso desde más de un medidor
  • Reduzca el tiempo de conexión de los medidores en las áreas peligrosas con la configuración fuera de línea
  • El software básico de ProLink III y ProcessViz se incluyen con cada medidor
  • Destaque las oportunidades de control de procesos con una herramienta en línea de tendencias de variables del proceso
  • Visualización instantánea de los datos sin procesar
  • ProcessViz pone en manos del cliente el poder y la capacidad para identificar y resolver problemas del proceso
  • Acceso a una descripción clara y concisa de los datos usando una interfaz intuitiva

Documentos y dibujos