No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Placa de orificio Rosemount™ 1495

Descripción del producto

El elemento primario de la placa de orificio Rosemount™ 1495 está diseñado para un desempeño confiable de mediciones. Al igual que el elemento primario más común utilizado a nivel mundial, esta placa de orificio ofrece una configuración estándar con un orificio concéntrico con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal. Este producto está disponible en tamaños de línea estándar (2 - 24 in. o 50 - 600 mm) y también es adecuado para aplicaciones de alta temperatura y presión.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 in. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión que ofrecen una durabilidad prolongada

Documentos y dibujos