No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-corrlog

Roxar™ CorrLog

Descripción del producto

El transmisor Roxar CorrLog genera lecturas de sondas de corrosión en línea altamente precisas. Roxar CorrLog ofrece datos de corrosión en tiempo real en línea (con cableado) o fuera de línea. Cuando se combina con otros productos de Emerson, ofrece capacidades de gestión de datos altamente eficientes para una solución completa de integridad y monitorización de procesos. El resultado para el operador es un control eficiente de la corrosión, integridad de la tubería y una vida útil extendida del activo.

Funciones
Lee las sondas ER y LPR
Resolución
Resolución del instrumento de 24 bits.
Configuraciones
Fuera de línea: datos al terminal en campo
En línea: 4–20 mA (analógico)
Fieldbus digital en línea (protocolo Roxar)
Rango de temperatura
Fieldbus CorrLog/4–20 mA: –40 °C – +70 °C (40 °F - 158 °F)
Terminal CorrLog: –40 °C – +60 °C (40 °F - 140 °F)
Capacidad de almacenamiento
Lecturas de 1500 - sólo aplicables para la versión de terminal

Características

  • La mejor resolución y sensibilidad de medición en su clase
  • Combina las funciones ER, LPR y de sonda galvánica en un instrumento
  • Puede leer los resultados de las sondas de la mayoría de los proveedores conocidos
  • Diseño resistente, desempeño comprobado en campo
  • Flexibilidad de configuración, opciones de actualización
  • A través del diseño en campo y el desempeño de la monitorización, contribuye a una mejor seguridad, integridad en campo y vida extendida del equipo

Documentos y dibujos