No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Herramientas de recuperación hidráulicas y válvulas de servicio Roxar

Descripción del producto

Las herramientas hidráulicas de recuperación y las válvulas para servicio de Roxar permiten la recuperación eficiente y segura de las sondas y cupones en accesorios de acceso hidráulico de 2". Es la herramienta de recuperación más corta y liviana del mercado y brinda a los operadores flexibilidad y conveniencia para seleccionar los mejores lugares de monitorización. La herramienta no tiene partes móviles externamente, por lo que cuenta con un registro de seguridad único sin lesiones conocidas.

Valores de presión
6 000 psi (420 bar) PED o 10 000 psi (690 bar) PED (observe la presión máx. de la herramienta de recuperación en línea 6 000 psi (420 bar)
Temperatura máxima
204 °C/400 °F
Longitud de la válvula de servicio
168 mm para válvula individual 6k; 276 mm para válvula doble 6k; 287 mm para válvula doble 10k
Longitud
Consulte la hoja de datos

Características

  • Sin partes móviles externamente, lo cual garantiza recuperaciones en el campo seguras para el personal y los activos
  • El tamaño pequeño permite flexibilidad en la selección de las mejores ubicaciones de monitorización en una planta (requisitos mínimos de espacio operacional)
  • No hay secciones roscadas entre el tapón y el accesorio (consulte el sistema de acceso). Se eliminó el desgaste por roce y las sondas atoradas como posibles problemas
  • El peso reducido se suma a las operaciones convenientes y seguras
  • La válvula de servicio de purga y doble bloqueo aumenta la seguridad operacional

Documentos y dibujos