No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Radar Master Plus Rosemount™ - Paquete FDI

Descripción del producto

El Radar Master Plus de Rosemount está desarrollado para proporcionarle la experiencia más sencilla a la hora de configurar y poner en funcionamiento el transmisor de nivel Rosemount 3408 o 5408. La intuitiva configuración guiada garantizará que su transmisor esté instalado adecuadamente y listo para el funcionamiento. Configuración sencilla de los ajustes correctos gracias a sus gráficos dinámicos. Con el historial único de alertas puede rastrear los eventos y las alertas que han ocurrido en el pasado. Todas las alertas cumplen con NE 107.

Características

  • Es compatible con cualquier host de FDI, por ejemplo, el configurador de dispositivos AMS
  • El Radar Master Plus de Rosemount, incluida la intuitiva configuración guiada, se ha desarrollado utilizando el diseño centrado en las personas para garantizar una experiencia amigable
  • Obtenga retroalimentación directa sobre su configuración con ilustraciones dinámicas.
  • El historial integrado guarda los datos y las alertas recientes, dándole la oportunidad de revisar los eventos pasados en su Rosemount Radar Master Plus y mejorar sus operaciones

Documentos y dibujos