No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-P-HP-Coriolis

Caudalímetro Coriolis de presión alta de Micro Motion

Descripción del producto

El caudalímetro Coriolis de presión alta es la solución ideal para procesos exigentes de alta presión y funciona bien en aplicaciones como la inyección química de plataformas de altamar. La medición precisa y repetible asegura exactitud durante la distribución de químicos en el fondo del pozo

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Velocidad del caudal
Hasta 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisión de caudal másico (líquido)
Hasta ±0,1% en condiciones estándar
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
Hasta ±0,05% en condiciones estándar
Precisión de la densidad (líquido)
hasta ±0,001 g/cc en condiciones estándar
Rango de temperatura
±1 °C ±0,5% de la lectura en condiciones estándar
Rango de presión
Hasta 15 375 psi (1060 bar)

Características

  • Alcance un desempeño superior en aplicaciones de alta presión
  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
  • Obtenga el mejor y auténtico rendimiento Coriolis a presiones de funcionamiento de hasta 15 375 psi (1060 bar)
  • Minimice el mantenimiento y aumente la confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con los transmisores disponibles de dos hilos, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable o con los transmisores 5700
  • Disminuya notablemente los gastos de funcionamiento al reducir la sobreinyección de químicos de alto valor

Documentos y dibujos