No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS WD de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS WD forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 ft por segundo. Los transductores se fijan a la tubería con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables de transductor reforzados.