No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount™ 2051

Descripción del producto

Integrado con la tecnología WirelessHART, el transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount 2051 es una solución rentable para agregar puntos de medición de presión. El estándar de la industria para mediciones de presión absoluta y manométrica, este transmisor se entrega completamente ensamblado para que pueda implementar los instrumentos rápidamente, incluso en ubicaciones remotas. Con capacidades inalámbricas, puede agregar puntos de medición fácilmente y bajar los costos de instalación y mantenimiento además de mejorar la productividad.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Velocidad de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 20 resultados para piezas y accesorios
: