No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Descripción del producto

Con el Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount 2088, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con interfaz del operador local (LOI) con menús fáciles de usar y botones de configuración integrados para comisionar el dispositivo en el momento, sin herramientas complicadas. Este transmisor de presión también está disponible con manifolds y sellos remotos.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
319 Flushing Rings
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Rango bajo
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, HART® de baja potencia de 1–5 VCC
Rango de medición
Hasta 10 000 psig (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psia (689,47 bar) absoluta
Material que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NSF, NACE, ubicación clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones

Características

  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 20 resultados para piezas y accesorios
: