El manómetro inalámbrico Rosemount tiene un diseño resistente con tecnología de sensor probada en la industria para resistir las fallas comunes de los manómetros tradicionales. El sensor de presión ofrece hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos por lecturas más confiables y un límite de sobrepresión más alto. Este innovador dispositivo también tiene tecnología WirelessHART® que entrega comunicaciones confiables de datos de campo con frecuencia de una vez por minuto.