No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-sandlog-wireless

Roxar SandLog inalámbrico

Descripción del producto

Roxar SandLog inalámbrico es una sonda transmisora de lectura de erosión/arena de varios elementos que forma parte de la red WIrelessHART y transmite datos a Roxar Fieldwatch u otro software. Roxar SandLog detecta las tasas aceleradas de erosión por arena. Combinado con Roxar SAM y Permasense, permite a los operadores ajustar de forma eficiente las tasas de producción máximas permitidas y garantiza una seguridad de caudal óptima.

Funciones
Lee las sondas de erosión/arena de varios elementos
Resolución
25 bits Sondas ER probadas con baja sensibilidad en nanómetros, dependiendo de la sonda y las condiciones
Configuraciones
WirelessHART
Intervalo de medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
Fieldbus CorrLog/4–20 mA: –40 °C – +70 °C (40 °F - 158 °F) Terminal CorrLog: –40 °C – +60 °C (40 °F - 140 °F)
Formato de los datos
Herramientas de software para procesar datos brutos en Fieldwatch que calculan tasas de corrosión y pérdida de metal

Características

  • Junto con Roxar SAM y Permasense, forman probablemente la solución de gestión de arena más completa que existe
  • La mejor resolución y sensibilidad de medición en su clase
  • Las sondas de elementos múltiples proporcionan una detección superior y más confiable de la arena en el caudal
  • La sensibilidad y respuesta rápida a los cambios en el contenido de la arena, permiten un ajuste eficiente de las tasas de producción máximas permitidas
  • Las mediciones de erosión proporcionan una buena indicación del peor de los casos de erosión en codos
  • WirelessHART permite una configuración en línea, actualizaciones e integración económicas con otras aplicaciones WirelessHART
  • Los datos continuos de arena/erosión contribuyen a las operaciones seguras, lo que minimiza los riesgos de fallas de integridad y erosión no controlada

Documentos y dibujos