No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Medidores de corte de agua Roxar™

Descripción del producto

Los medidores de corte de agua Roxar en línea instalados en el campo– usan una tecnología de resonancia por microondas– muy sensible, para medir con precisión la permisividad de las mezclas de petróleo/ y agua en tiempo. real– Los medidores de diámetro completo– mejoran la eficiencia, en las cabezas de pozo, los procesos, de separación, las transferencias de custodia y los informes, fiscales, y se pueden ajustar fácilmente según la salinidad y la densidad. cambiante del petróleo seco–.