No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Transmisor alta presión diferencial estática Rosemount™ 3051S

Descripción del producto

Construido con tecnología inalámbricaHART® y diseño SuperModule™, el Rosemount 3051S Transmisor inalámbrico de presión diferencial de alta estática resiste una presión estática de hasta 15000 psi (1034 bar). Este transmisor utiliza la tecnología Coplanar™ de Rosemount para un peso de instalación reducido y mide la presión diferencial y la temperatura del dispositivo. Con una conexión directa cónica y roscada para condiciones de alta presión estática, este transmisor inalámbrico da datos precisos, incluso en ubicaciones exigentes.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Rango de medición
Hasta 150 psi (623 bares) diferencial con presión de trabajo máxima de hasta 15 000 psi (1 034 bares)
Materiales húmedos del proceso
ALEACIÓN C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
NACE, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • El diseño SuperModule soporta presiones de línea estáticas de hasta 15000 psi (1034 bar)
  • La tecnología inalámbricaHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La plataforma Coplanar innovadora y compacta reduce hasta un 60 % el peso en comparación con los transmisores de alta presión actuales ’s
  • El diseño hermético y completamente soldado de la plataforma SuperModule resiste los efectos de la presión en la línea y la sobrepresión, lo que garantiza una precisión del 0,055 %
  • La mejor precisión y estabilidad inalámbrica para la automatización de procesos
  • El diseño robusto, respaldado por una estabilidad de 10 años, soporta los entornos de producción más exigentes
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos