No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF400M-2700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE compuesto por un sensor CMF400M y un transmisor 2700

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis Elite de máximo rendimiento, de acero inoxidable 316L, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.
A field-mount transmitter powered by MVD Technology designed for compact, integral mounting. These transmitters feature a rugged Class I, Division 1 / Zone 1 housing with an optional local operator interface designed to make flow meter access easy. Flow meter commissioning is simple and straight-forward with virtually no special programming requirements.

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400M, 102-152,4 Mm (4-6 Pulgadas) (DN100-DN150), Acero Inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (estándar)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (estándar)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
1500 psig (103 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor De Densidad Y Caudal Multivariable De Montaje Integral Y De Campo Micro Motion 2700
Variables de salida

 •Caudal másico y volumétrico
 •Caudal/contenido neto de producto
 •Temperatura
 •Densidad
 •Concentración
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
 •Dos interruptores ópticos para operación local
 •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
 •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida (opción de salida analógica)

 •No intrínsecamente segura
 •Una salida activa de 4–20 mA
 •Una salida activa de frecuencia
 •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
Señales de entrada/salida (opción de E/S configurable)

 •No intrínsecamente seguro
 •Una o dos salidas de 4–20 mA activas
 •Una o dos salidas de frecuencia activa/pasiva
 •Una o dos salidas discretas activa/pasiva
 •Una entrada discreta
Señales de entrada/salida (opción intrínsecamente segura)

 •Intrínsecamente seguro
 •Una salida pasiva de 4–20 mA
 •Una salida de frecuencia pasiva
 •La salida de frecuencia puede configurarse como una salida discreta
Señales de entrada/salida (opción Foundation fieldbus)

 •Intrínsecamente seguro (o no inflamable opcional)
 •Una salida Foundation fieldbus H1
Señales de salida/entrada (opción PROFIBUS-PA)

 •Intrínsecamente seguro
 •Una salida PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
 •WirelessHART disponible a través del adaptador THUM
 •La comunicación HART no está disponible en las versiones del transmisor Foundation fieldbus y PROFIBUS-PA
Opciones de montaje
Montaje en campo
 •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
 •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación

 •Control de procesos continuo
 •Transferencia de custodia
 •Gas de caudal/arrastrado de dos fases
 •Verificación del medidor
 •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas

 •Clase I, div. 1
 •Clase I, div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400M, 102-152,4 Mm (4-6 Pulgadas) (DN100-DN150), Acero Inoxidable 316L
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
  • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
  • Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
Transmisor De Densidad Y Caudal Multivariable De Montaje Integral Y De Campo Micro Motion 2700
  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400M, 102-152,4 Mm (4-6 Pulgadas) (DN100-DN150), Acero Inoxidable 316L
Transmisor De Densidad Y Caudal Multivariable De Montaje Integral Y De Campo Micro Motion 2700