No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT_HPC015N-2400

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 2400 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 13 960 psi (963 bar)
Caudal
Hasta 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisión de caudal másico (líquido)
Hasta ±0,1 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
Hasta ±0,05 % del caudal
Precisión de caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de densidad del líquido
hasta ± 0,001 g/cc en condiciones estándares
Rango de temperatura de fluido
-46 C a 200 C (-50 a -392 F)
Rango de presión
0-13 960 psi (0-963 bar)
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos clips para conexiones HART/Bell 202 (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Dos botones de membrana para operación local (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Opciones de lentes de vidrio o plástico
Energía
Entrada autoconmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85-265 VCA, 50/60 Hz, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
18-100 VCC, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalación (sobrevoltaje) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entrada/salida (opción de salida analógica)
Canal A:
Una salida activa de 4-20 mA
No es intrínsecamente seguraCanal B (configurable), uno de:
Una salida de frecuencia activa o pasiva
Una salida discreta activa o pasiva
Una entrada discreta activa o pasiva
Señales de salida/entrada (opción PROFIBUS-DP)
Señal digital bidireccional PROFIBUS-DP
Señales de salida/entrada (opción DeviceNet)
Señal digital bidireccional DeviceNet (ahora obsoleto)
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
la comunicación HART no está disponible en las versiones de transmisores PROFIBUS-DP y DeviceNet
Opciones de montaje
Montaje en campo, integral con sensor
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo
Gas de caudal bifásico/arrastrado
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
C1D2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 13 960 psi (963 bar)
  • Desempeño superior en aplicaciones de alta presión
  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
  • Obtenga el mejor rendimiento de Coriolis en el mundo real a presiones de funcionamiento de hasta 3960 psi (0-963 bar)
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con transmisores 5700 de dos cables, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable
  • Reduce drásticamente los gastos operativos de la inyección de productos químicos y los dispensadores de hidrógeno.
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Emplee la mejor capacidad de medición del caudal bifásico para aplicaciones de procesamiento de lotes, carga y gas arrastrado
  • Elimine la necesidad de quitar la cubierta del transmisor con los botones ópticos de la pantalla
  • Confíe en la aprobación para área clasificada Clase 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor y transmisor)

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 13 960 psi (963 bar)
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral