No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT_R200S-5700

Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R200S Sensor and 5700 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion R200S, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50), Acero Inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,50 % del caudal (estándar)±0,40 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar)±0,20 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,50 % del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,75 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,50 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (estándar)±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
1450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion
Pantalla local
  • Pantalla gráfica con luz de fondo
  • Controles ópticos mediante cuatro botones
  • LED indicador del estatus del caudalímetro
  • Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía
  • Entrada CA/CC auto intercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
  • 85 a 2405 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
  • 18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
  • Cumple con la dirección de bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2
Puerto de servicio universal
El diseño del puerto de servicio universal permite la conexión y la transferencia de datos con equipo estándar, disponible fácilmente.
Versión de E/S configurable
Hasta 5 canales con licencia, con las siguientes configuraciones posibles:
  • salidas de 1 a 3 4-20mA
  • 1 a 3 salidas de pulsos
  • 1 a 3 salidas discretas
  • 1 a 2 entradas discretas
  • 1 entrada mA
  • 1 Modbus/RS-485
Canal A: mA/HART
Canal B: mA/FO/DO
Canal C: mA/FO/DO/DI
Canal D: entrada de mA/FO/DO/DI
Canal E: Modbus RS-485
Protocolo de comunicación
WirelessHART
  • WirelessHART disponible con el adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versión FOUNDATION Fieldbus
  • Canal FOUNDATION Fieldbus
  • Salida de mA
  • Salida de pulsos
Versión PROFIBUS-PA
  • Canal PROFIBUS-PA
  • Salida IS en mA
  • Salida IS de pulso
Opción de pantalla WI-FI:
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Versión intrínsecamente segura
Hasta 4 canales IS con licencia con las siguientes configuraciones:
  • Canal A: mA/HART
  • Canal B: mA
  • Canal C: mA/FO
  • Canal D: FO
  • Canal E: No se utiliza
Dispositivo certificado SIL disponible: utiliza un espiral interno de relectura para verificar la salida de miliamperios
Versión Ethernet
  • Puertos Ethernet dobles compatibles con EtherNet/IP, Modbus TCP y PROFINET todo en un dispositivo
  • Se incluye un canal adicional configurable en la salida de mA, salida de pulsos, salida o entrada discreta
  • Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
  • Opciones de montaje
    • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
    • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
    • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
    Tipos de aplicación
    • Smart Meter Verification Professional
    • Control discreto de lotes
    • Opción de corrección de API y medición de petróleo
    • Medición de concentración
    • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
    • Linealización por partes para aplicaciones de gas
    Certificados/aprobaciones
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    • Clase I, Div. 1
    • Clase I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificación SIL/SIS
    • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

    Características

    Medidor Coriolis Micro Motion R200S, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50), Acero Inoxidable 316L
    • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
    • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
    • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
    • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
    • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
    • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
    • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
    Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion
    • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
    • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
    • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
    • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta cinco canales de E/S totalmente configurables
    • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
    • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
    • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifásico
    • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis Micro Motion R200S, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50), Acero Inoxidable 316L
    Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion