No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT_T025F-2400S

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T025F Sensor and 2400 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis de tubo recto T025F Micro Motion, 1/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 15 Ra
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,15% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,50 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,05 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos clips para conexiones HART/Bell 202 (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Dos botones de membrana para operación local (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Opciones de lentes de vidrio o plástico
Energía
Entrada autoconmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85-265 VCA, 50/60 Hz, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
18-100 VCC, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalación (sobrevoltaje) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entrada/salida (opción de salida analógica)
Canal A:
Una salida activa de 4-20 mA
No es intrínsecamente seguraCanal B (configurable), uno de:
Una salida de frecuencia activa o pasiva
Una salida discreta activa o pasiva
Una entrada discreta activa o pasiva
Señales de salida/entrada (opción PROFIBUS-DP)
Señal digital bidireccional PROFIBUS-DP
Señales de salida/entrada (opción DeviceNet)
Señal digital bidireccional DeviceNet (ahora obsoleto)
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
la comunicación HART no está disponible en las versiones de transmisores PROFIBUS-DP y DeviceNet
Opciones de montaje
Montaje en campo, integral con sensor
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo
Gas de caudal bifásico/arrastrado
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
C1D2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis de tubo recto T025F Micro Motion, 1/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 15 Ra
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
  • Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
  • Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo con un diseño de limpieza en el lugar (CIP) y vaporización en el lugar (SIP) fáciles
  • Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiera tramos rectos ni condicionamiento de caudal
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Emplee la mejor capacidad de medición del caudal bifásico para aplicaciones de procesamiento de lotes, carga y gas arrastrado
  • Elimine la necesidad de quitar la cubierta del transmisor con los botones ópticos de la pantalla
  • Confíe en la aprobación para área clasificada Clase 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor y transmisor)

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis de tubo recto T025F Micro Motion, 1/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 15 Ra
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral