No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-63EG 98HM

Regulador de contrapresión o válvula de alivio accionada por piloto tipo 63EG-98HM de Fisher™

Descripción del producto

El tipo 63EG-98HM se puede utilizar para aplicaciones con gas, líquido o vapor. En aplicaciones hasta 288 °C / 550 °F, el tipo 63EG-98HM utiliza etilenopropileno (EPDM) o perfluoroelastómero (FFKM) de alta temperatura para cierres de clase VI. Si se utilizan en un servicio corrosivo, el perfluoroelastómero (FFKM) y otros elastómeros son opciones disponibles que ofrecen excelente resistencia al calor y a la mayoría de las sustancias químicas corrosivas.

Características

  • Variedad de materiales de construcción
  • Elastómeros químicamente compatibles
  • Gran rapidez de respuesta
  • Disponibilidad NACE
  • Convertido fácilmente a control diferencial
  • Versatilidad tanto en servicio con líquido como con gas
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
Valor de especificaciones genéricas 2
Tamaños de cuerpo
NPS 2 / 3 / 4 / 6 / 8x6 | DN 50 / 80 / 100 / 150 / 200x150
Conexiones finales
CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Presión máxima de entrada
450 PSIG/31 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Presión máxima de salida
450 PSIG/31 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Rangos del resorte
1 a 25,9 bar / 15 a 375 PSIG
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos