No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-LR128

Regulador de contrapresión o válvula de alivio de presión operada por piloto tipo LR128 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de contrapresión o la válvula de alivio de presión operada por piloto tipo LR128 están diseñados para las aplicaciones con líquidos. El tipo LR128 proporciona una operación sin problemas, cierre hermético y larga duración. El tapón metálico de activación interna elimina las desventajas de los reguladores de estilo de elemento flexible y la trayectoria de caudal especialmente diseñada desvía los residuos y protege el asiento contra daños y erosión. Un filtro de entrada interno evita que las partículas grandes ingresen a la válvula principal.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características

  • Protección contra los residuos
  • Prueba exhaustiva del laboratorio
  • Indicador de desplazamiento en funcionamiento
  • Piloto de fácil mantenimiento
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
17E68 Nitrilo (NBR):-20 a 150 °F/-29 a 66 °C | 17E97 Nitrilo (NBR): 0 a 150 °F/-18 a 66 °C | 17E88 Fluorocarburo (FKM): 0 a 250 °F/-18 a 121 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/8/100
Conexiones finales
NPT/SWE/CL150RF/CL300RF/CL600RF/PN 16/25/40
Presión máxima de entrada
450 PSIG/31 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Presión máxima de salida
450 PSIG/31 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Rangos del resorte
25 a 375 PSIG/1,7 a 25,9 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos