No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S Transmitter and 1495 Orifice Plate

Placa de orificio 1495 y transmisor 3051S Rosemount™

Especificaciones

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION fieldbus
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4000 psia (275,79 bares) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)
Placa de orificio Rosemount™ 1495
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount ofrece un desempeño optimizado como solución para las mediciones de nivel de DP, caudal de DP y presión.
  • La arquitectura escalable sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • El transmisor viene completamente ensamblado y probado contra fugas para permitir una instalación y un mantenimiento sencillos
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas para garantizar una precisión del 0,025%
  • Las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow ofrecen el mejor desempeño, estabilidad durante 15 años y una garantía limitada de 15 años
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Se integra perfectamente con los protocolos 4-20 mA HART™, WirelessHART® y FOUNDATION™ fieldbus que brindan flexibilidad en las aplicaciones
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado proporciona una cobertura de diagnóstico que detecta problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales del proceso
  • La interfaz y la pantalla remotas ofrecen fácil acceso a la información del proceso y del dispositivo
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Placa de orificio Rosemount™ 1495
  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 in. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión que ofrecen una durabilidad prolongada

Documentos y dibujos

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Placa de orificio Rosemount™ 1495