No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051SMV 1495 Orifice Plate and 305

Transmisor 3051S MultiVariable™, placa de orificio 1495 y manifold 305 de Rosemount™

Especificaciones

Transmisor Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART™ de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo, acero inoxidable 316L enchapado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE™, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Placa de orificio Rosemount™ 1495
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Manifold integral Rosemount™ 305
Temperatura de funcionamiento máxima
538 °C (1000 °F)
Material del manifold
Acero inoxidable 316 SST/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/4"-18 hembra NPT, 1/2"-14 hembra NPT, 1/2"-14 adaptador de brida NPT hembra, 12 mm adaptador para brida de tubo de férula
Orientación de la conexión del proceso
Paralelo al transmisor, a 90° del transmisor
Certificaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años

Características

Transmisor Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Mide múltiples variables y las estandariza en un único número de modelo para optimizar el proceso y la rentabilidad
  • Reduce los costos al eliminar la necesidad de contar con transmisores apilados y cableado adicional
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • El diseño multivariable reduce las penetraciones en las tuberías, las líneas de impulso y los sistemas de conexión para ahorrar en costos
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El software Engineering Assistant permite la configuración en dos sencillos pasos
  • Ultra for Flow ofrece lecturas de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • El diseño con cálculos de caudal incorporados brinda información directa del caudal másico, energético o volumétrico completamente compensado
Placa de orificio Rosemount™ 1495
  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 in. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión que ofrecen una durabilidad prolongada
Manifold integral Rosemount™ 305
  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Transmisor Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Placa de orificio Rosemount™ 1495
Manifold integral Rosemount™ 305