El tipo Dosaodor-D es un sistema computarizado de inyección de odorante para gas natural que utiliza la tecnología del inyector de solenoide que elimina así la necesidad de bombas de pistón. Los inyectores de solenoide permiten mantener la precisión de inyección de odorante en todo el rango del sistema, para así aproximarse a una rangeabilidad infinita. La serie Dosaodor-D cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría II