Los sistemas de odorización de tipo absorción se utilizan en estaciones pequeñas y de gran tamaño con caudales de hasta 100 000 Sm3/h/3 531 000 SCFH. Sin embargo, se utilizan como sistemas de reserva y de emergencia en todas las instalaciones de odorización del tipo inyección. Para el correcto funcionamiento es necesario alcanzar una presión diferencial. La serie OL cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría IV Máx.