Los intercambiadores de calor series CNF, CN, CF y SV están dimensionados y diseñados para cumplir una amplia gama de requisitos del sistema e incluyen todas las conexiones para accesorios. En el proceso de reducción de presión de gas según el efecto "Joule-Thomson", la temperatura baja considerablemente (cerca de 0,6 °C/33 °F por barra de reducción). Esta caída en la temperatura del gas puede dañar el equipo debido a la formación de peligrosos cristales de hielo que produce el vapor de agua en el gas.