El regulador reductor de presión EZR operado por piloto está diseñado para proporcionar un cierre hermético, preciso, sin problemas y con funcionamiento silencioso al igual que larga duración, incluso en condiciones de suciedad. La serie EZR se puede instalar en varias aplicaciones como sistemas de transmisión/distribución de gas natural, instalaciones industriales y comerciales. El modelo EZROSX está disponible con un dispositivo de cierre rápido que brinda protección contra el exceso de presión o protección al estar sometido bajo presión al cerrar por completo el flujo de gas hacia el sistema aguas abajo.
Ver animación: Haga clic aquí