Los reguladores de la serie FL son reguladores precisos operados por piloto, con presión equilibrada y asiento flexible diseñados para transmisión de alta presión/estaciones urbanas, sistemas de distribución de gran capacidad y alimentación de plantas de generación eléctrica. La serie FL ofrece un funcionamiento suave y silencioso, un cierre hermético y una vida útil larga. La serie FL se encuentra actualmente disponible con el nuevo silenciador tipo SRII opcional, también disponible con el tipo SRS y adecuado para condiciones de servicio extremas.
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí