No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Crosby-P-P000018

Válvulas de alivio de presión de acción directa serie J de Crosby™

Descripción del producto

Las válvulas de la serie J ofrecen protección confiable y de alta calidad contra el exceso de presión en aplicaciones de aire, gas, vapor, líquido y bifásicas en un diseño sencillo. Ahora disponible con dos tecnologías nuevas para el mundo, Diafragma balanceado y Detección en fugas de fuelle.

Características

  • Capacidades certificadas ASME/NB para aire, agua y vapor.
  • Cumplimiento total con todas las principales normas mundiales de alivio de presión, incluyendo ASME VIII, API 526/527, EN4126 y PED/CE.
  • Altamente personalizables para cumplir con la mayoría de aplicaciones.
  • Piezas intercambiables para reducir los costos de mantenimiento.
  • Configuración de boquilla completa.
  • Diseño simple y confiable que facilita el mantenimiento.
  • Opciones de asiento blando que brindan un sellado superior del asiento.
  • Purga ajustable que reduce la pérdida de producto.
  • Elevación restringida a disposición.
  • Monitorización de alivio con cable o inalámbrica disponible.
  • Diafragma Crosby™ balanceado
    • La manipulación de contrapresión en un 20 % mayor mejora la confiabilidad durante los picos de contrapresión.
    • Una mejora del 15 % en el factor Kb permite dimensionar menos válvulas y más pequeñas.
    • 100 veces más resistente que el fuelle de metal para ciclos de alta frecuencia, lo que garantiza la seguridad.
    • Convierta fácilmente la serie J de Crosby existente con los kits de actualización del diafragma balanceado
  • Detección de fugas en fuelles Crosby™ disponible
    • La notificación instantánea de la ruptura del fuelle permite un protocolo de mantenimiento efectivo.
    • Detección de rupturas pequeñas de 0.0009 pulg2 (orificio D).
    • El funcionamiento balanceado garantizado después de la ruptura del fuelle aumenta la seguridad.
    • Cálculo volumétrico de fugas en tiempo real para la evaluación de riesgos y la toma de decisiones.
    • Reducción superior al 90 % de las fugas por medio de la ventilación del bonete.
    • Mejore con facilidad la serie J de Crosby existente con los kits de actualización para la detección de fugas en fuelles.

Documentos y dibujos