No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P000240

Válvula de globo de alta presión Sempell estilo A

Descripción del producto

Amplia gama de válvulas de globo que están específicamente diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y altas presiones en las que se requiere baja pérdida de presión.

Características

  • Gama de válvulas de globo de sello de presión compactas diseñadas según ASME B16.34.
  • Toda la gama se ofrece en todos los materiales indicados en las especificaciones de ASTM (incluso el cumplimiento con NACE) y se ha diseñado para garantizar la máxima seguridad y eficiencia de flujo en todo momento.
  • Medidas cara a cara según ASME B16.10
  • Disponible en un diseño de patrón Y y T (también en configuración de retención de cierre)
  • El asiento está soldado
  • El indicador de posición se ofrece de serie.
  • Capa de Stellite® gr.6 en asientos y cuña o disco; capa de Stellite® gr. 21 en el asiento posterior.
  • Montaje superior de estándar ISO para fácil ensamblaje de cualquier tipo de actuador o engranaje biselado.
  • Opciones disponibles: disco parabólico, empaquetadura de emisión baja, tubo de compensación y presión excesiva, interruptor de límite en posición abierta o cerrada.
  • Las válvulas se ofrecen de serie con operadores manuales (volante o engranaje cónico, dependiendo del tamaño). Opciones de activación eléctrica, neumática o hidráulica a disposición.
Certificaciones
ASME B31.1, CE, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Turbina de vapor, colectores de vapor, bombas, válvulas y colectores, HRSG, vapor limpio, caldera de biomasa y caldera de fuerza, balance de planta, temperatura alta
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero al carbono, metal, aleación, acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Mando directo
Tamaño de la válvula
6 pulgadas (DN 150) y superior
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Globo

Documentos y dibujos