No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Soldadora ultrasónica portátil LPX Branson

Descripción del producto

Los sistemas LPX son para aplicaciones de soldadura portátiles que requieren 550 vatios o menos. La LPX ofrece modo continuo, modo tiempo y modo energía y cuenta con una manija montada en la parte trasera para fácil transporte. Disponible en 20, 30 y 40 kHz, con niveles de potencia que van de 150 a 550 vatios.