No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GLX-1

Soldadora láser serie GLX-1 Branson™

Descripción del producto

La soldadora láser Branson GLX-1 es compatible con la necesidad de fabricar micro/pequeñas piezas de plástico, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLX-1 utiliza Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un desempeño excepcionales.

Energía láser entregada a la línea de soldadura
Hasta 500 W
Accionamiento
Servo (versión neumática opcional disponible bajo demanda)
Protocolo de comunicación
CANopen
Control de fuerza
Circuito cerrado
Rango de fuerza
Ultrabaja - Alta
Interfaz de datos
Opcional, OPC-UA, Ethernet/IP, USB

Características

  • El proceso patentado de soldadura STTIr® le ofrece una mayor compatibilidad de materiales y una mayor flexibilidad de diseño para incorporar contornos 3D y componentes sensibles
  • Compatible con Industria 4.0/IIoT: le proporciona acceso a datos procesables de la máquina
  • Capacidad de integración de automatización: proporciona una integración perfecta para satisfacer sus necesidades de automatización
  • Pantalla HMI intuitiva y fácil de usar
  • Carga automática de recetas de soldadura durante el cambio de herramienta
  • Sistema de servoaccionación opcional, que mejora la precisión de la posición y acelera la soldadura de alto desempeño
  • Seguridad aumentada, con hasta 99 niveles de protección por contraseña personalizables.
  • El GLX está diseñado según las más elevadas normas globales para seguridad de láser y de la máquina.
  • Control preciso de la profundidad de derretimiento de la soldadura
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Emerson en todo el mundo
  • Descubra la opción de paquete médico GLX-1S de Branson, que ofrece preparación para sala estéril ISO 8, mejoras de calidad alimentaria y revestimiento de precisión, componentes de acero inoxidable, FDA 21 CFR Parte 11 y software conforme a EU MDR 2017/745, gestión segura de datos y opciones de comunicación de red personalizables para elevar la producción de su dispositivo médico a los más altos estándares de confiabilidad, seguridad y eficiencia

Documentos y dibujos