La demanda de automatización avanzada y eficiencia del sector de la producción va en aumento y Branson está a la vanguardia con soluciones láser innovadoras. Presentamos los sistemas GLX-AP y GLX-AS, diseñados para satisfacer las crecientes necesidades de automatización y de IoT industrial (IIoT) 4.0. Estos sistemas avanzados facilitan la integración continua y la mejora de la productividad en entornos de producción modernos. La versión GLX automatizada gestiona de forma eficiente todo el proceso de soldadura con la combinación de fuerza de sujeción y energía de soldadura, mediante el uso de la tecnología de transmisión simultánea por infrarrojos (STTIr®) patentada de Branson. Disponibles con Servo (GLX-AS) o con actuador neumático (GLX-AP), estos sistemas garantizan la confiabilidad de la soldadura láser simultánea, diseñados para funcionar como soluciones integradas en líneas de automatización complejas, que utilizan controladores de proceso de soldadura independientes y autónomos. La serie GLX, centrada en la precisión, elimina la vibración y el movimiento lineal, lo que reduce las partículas y ofrece soldaduras uniformes. La retroalimentación continua de los sensores de lazo cerrado mejora la calidad, la precisión y la coherencia de la soldadura. Optimizados para velocidad y alto rendimiento, estos sistemas incorporan el banco láser de alta potencia de Branson para ofrecer un desempeño excepcional. Esto crea un nuevo estándar para soluciones automatizadas de soldadura por láser en las industrias productivas.