No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-Aquafier

Branson Aquafier

Descripción del producto

El Branson Aquafier es un sistema de tratamiento económico que recicla el agua de enjuague procedente de varios procesos de limpieza. Este sistema de purificación de agua de lazo cerrado está especialmente diseñado para permitir la circulación continua del agua a través de una serie de lechos de intercambio de carbono y resina para suministrar agua reciclada, de alta pureza y desionizada en el punto de uso. Es un sistema compacto y completamente configurado con todos los elementos para producir agua de enjuague de alta calidad a una velocidad de 5 gpm.