No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-068

Válvula de aislamiento Flapper ASCO™ serie 068 (16 mm y 22 mm)

Descripción del producto

La válvula de aislamiento Flapper ASCO serie 068 está diseñada para ser utilizada con gases y líquidos neutros o agresivos en sistemas analíticos y médicos. Su excelente capacidad de drenaje automático y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo las hacen ideales para aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada. El mecanismo de flapper especial de la válvula resulta en un efecto sin bombeo o pegado del asiento de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen hematología, cromatografía, preparación de muestras líquidas, diagnósticos in vitro, secuencia de ADN y administración de líquidos quirúrgicos.

Actuador de válvula
Proporcional; solenoide
Materiales del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Líquidos/gases agresivos
Tamaño de tubo/orificio
1/8"; M5
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv; De 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensión
Rango de voltaje de 12 CC; 24 CC; 12 a 24 CC | 60
Entorno operativo
Corrosivo; interior
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • El tiempo de respuesta rápido y el control excepcional del volumen tiene como resultado mayor productividad y mediciones más precisas
  • Transferencia reducida de calor entre el mecanismo de control y el líquido que lo hace ideal para el uso con muestras biológicas y reactivos sensibles al calor
  • La separación hermética de mecanismo de control evita la contaminación por partículas ocasionada por fricción de partes móviles, asegurando la máxima pureza de muestras del líquido
  • Los materiales de alta calidad probados superan los 10 millones de ciclos
  • Los tamaños de orificios grandes combinados con mecanismos de flapper especiales permiten el funcionamiento de alta presión (hasta 116 psi)
  • Disponible en tres opciones de montaje y dos configuraciones eléctricas para garantizar la compatibilidad del sistema

Documentos y dibujos